제품 게시
Sanitary Basins Skapa 80x35
Svedbergs

Sanitary Basins Skapa 80x35

Porcelain basin for bracket mounting.

기술 사양
  • 특징 참조Basin_skapa_80X35
  • 제품군Skapa
  • 제품분류Basin
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks