제품 게시
Shower screens 180_Bathtub-screen
Svedbergs

Shower screens 180_Bathtub-screen

Has one opening door. The door can be folded inwards when not in use, making maximum use of the bath surface. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 140 cm.

기술 사양
  • 특징 참조bathtub-screen
  • 제품군180
  • 제품분류Shower Screen
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드

비슷한 제품