제품 게시
Deep 80
Svedbergs

Deep 80

Washbasin Deep 80x45 Fits Forma och Stil 80x45
기술 사양
  • 특징 참조Deep8045
  • 제품군Forma/Stil
  • 제품분류Tvättställ
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)810
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 45 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Eye/Face Wash Equipment
  • OmniClass 번호23-19 31 17
  • OmniClass 제목Sanitary Room Units
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures