제품 게시
Sanitary Bath&Spas Emalj 1500
Svedbergs

Sanitary Bath&Spas Emalj 1500

Enamel bathtub. Compression-moulded sheet metal with enamel finish. Available in four sizes with black or white front.
기술 사양
  • 특징 참조Emalj-1500
  • 제품군Emalj
  • 제품분류Bathtub
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)510
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)15000
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths