당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

문서 번호: ForsaHornVikFast70x90
제조 업체: Svedbergs
제품군: Forsa
제품 그룹: Showers
너비 (mm): 700
높이 (mm): 1980
깊이 (mm): 925
게시 날짜: 2017-11-28
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


주요 자료: Glass
보조 자료: Aluminium
설계: Sweden
제조: Sweden

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Showers
UNSPSC 코드: 30181503
Uniclass 1.4 코드: L7214
Uniclass 1.4 설명: Showers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 설명: Shower Enclosures
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명: Showers
NBS Reference 코드: 35-06-79
NBS Reference 설명: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

이름
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Glass

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다