제품 게시
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Heated towel rail Bas. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both. Available in four sizes in white or chrome.
기술 사양
  • 특징 참조TD-Bas_500X690
  • 제품군Bas
  • 제품분류Towel Drier
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)690
  • 너비(mm)500
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails