제품 게시
Sanitary Towel Drier Vento
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Vento

Stylish and on-trend towel rail with masculine form. The generous spaces and the open design makes it easy to hang up and take down towels. Available in black and chrome. Heated towel rail Vento. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both.
기술 사양
  • 특징 참조TD_Vento-550X1200
  • 제품군Vento
  • 제품분류Towel Drier
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1200
  • 너비(mm)550
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText