제품 게시
Inward opening window 2+1 glass 2-light with transom Top Sidehung or Kippdreh with bottom Sidehung or Kippdreh

Inward opening window 2+1 glass 2-light with transom Top Sidehung or Kippdreh with bottom Sidehung or Kippdreh

Inward 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.

기술 사양
  • 특징 참조inward_w_2_t_3
  • 제품군Inward opening window
  • 제품분류Sidehung windows
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽
스웨덴