제품 게시
Steel double fire door - double action
Steel double fire door - double action
    SVF

    Steel double fire door - double action

    Specially designed for high traffic zones, Acierflam doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    사양
      • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
    기술 사양
    • 특징 참조acierflam-bp2v
    • 제품군Portes coupe-feu vitrées
    • 제품분류BP2V
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 설명Fire doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 11 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 31
    • OmniClass 제목Fire Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    유럽 남아메리카 북미 오세아니아 아프리카
    프랑스
    프랑스령 기아나
    과들루프
    프랑스령 폴리네시아
    리유니온
    마르티니크