제품 게시
Steel double fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel double fire door - double action with transom and sidelight

The Acierflam door with lintel pivot adapts to all configurations. While remaining aesthetic, its technical qualities allow optimum fire safety levels. It can be manufactured as single or double acting with an aluminium or stainless steel finish.
사양
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
기술 사양
  • 특징 참조acierflam-bp2v-i-l
  • 제품군Portes coupe-feu vitrées
  • 제품분류BP2V
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료유리
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 설명Fire doorsets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 11 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 31
  • OmniClass 제목Fire Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

지역 가용성

유럽 남아메리카 북미 오세아니아 아프리카
프랑스
프랑스령 기아나
과들루프
프랑스령 폴리네시아
리유니온
마르티니크