제품 게시
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    For a refurbishment or a new build, the Acierflam glazed edge to edge partition wall stands out by its total absence of structure between glazing. It offers a remarkable design that can be used to create light and airy spaces, while protecting from fire. Profile specially developed for full embedding into the environment with the possibility of creating corners without uprights.
    사양
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    기술 사양
    • 특징 참조acierflam-cloison-bab
    • 제품군Cloisons coupe-feu vitrées
    • 제품분류Cloison Bord à Bord
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류커튼 월
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_30
    • Uniclass 2015 설명Framed partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 11
    • OmniClass 제목Fixed Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    유럽 남아메리카 북미 오세아니아 아프리카
    프랑스
    프랑스령 기아나
    과들루프
    프랑스령 폴리네시아
    리유니온
    마르티니크