제품 게시
Steel fixed framed partition wall
Steel fixed framed partition wall
Steel fixed framed partition wall
    SVF

    Steel fixed framed partition wall

    The Acierflam partition wall is a simple, robust and reliable choice for maximum light. It can be manufactured to significant heights with an aluminium or stainless steel finish, keeping thin profiles. It can provide the junction of all glazed or solid fireproof doors.
    사양
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    기술 사양
    • 특징 참조acierflam-cloison-chassis-fixe
    • 제품군Cloisons coupe-feu vitrées
    • 제품분류Chassis Fixe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류커튼 월
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_30
    • Uniclass 2015 설명Framed partition systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 11
    • OmniClass 제목Fixed Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    유럽 남아메리카 북미 오세아니아 아프리카
    프랑스
    프랑스령 기아나
    과들루프
    프랑스령 폴리네시아
    리유니온
    마르티니크