제품 게시
Aluminium double fire door - with sidelight
Aluminium double fire door - with sidelight
    SVF

    Aluminium double fire door - with sidelight

    Specially designed for high traffic zones, Aluprotec doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    사양
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    기술 사양
    • 특징 참조aluprotec-bp2v-lm
    • 제품군Portes coupe-feu vitrées
    • 제품분류BP2V
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 설명Fire doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 11 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 31
    • OmniClass 제목Fire Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    유럽 남아메리카 북미 오세아니아 아프리카
    프랑스
    프랑스령 기아나
    과들루프
    프랑스령 폴리네시아
    리유니온
    마르티니크