제품 게시
Aluminium single casement fire window
SVF

Aluminium single casement fire window

Single aluminium casement window
사양
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
기술 사양
  • 특징 참조aluprotec-of
  • 제품군Fenêtre coupe-feu
  • 제품분류Ouvrant à la française
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽 남아메리카 북미 오세아니아 아프리카
프랑스
프랑스령 기아나
과들루프
프랑스령 폴리네시아
리유니온
마르티니크