제품 게시
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

별점 3.8/53.8(5 리뷰)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
사양
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
기술 사양
  • 특징 참조aluprotec-pa1v
  • 제품군Portes coupe-feu vitrées
  • 제품분류Portes automatiques
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Automatic doors
  • UNSPSC 코드30171510
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 설명Fire doorsets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 11 73
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Metal Fire Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 31
  • OmniClass 제목Fire Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

지역 가용성

유럽 남아메리카 북미 오세아니아 아프리카
프랑스
프랑스령 기아나
과들루프
프랑스령 폴리네시아
리유니온
마르티니크