당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Gap Meeting

문서 번호: 28603
제조 업체: Swedese
제품군: Sofas
제품 그룹: Gap Meeting
너비 (mm): 690
높이 (mm): 1300
깊이 (mm): 690
게시 날짜: 2016-06-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
Corner section

Corner section


주요 자료: Wood
보조 자료: Steel
설계: Sweden
제조: Sweden
무게순 (Kg): 31

BIMobject 카테고리: 가구 - 가구
IFC 분류: Furniture
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: L8211
Uniclass 1.4 설명: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass 번호: 23-21 11 00
OmniClass 제목: Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings