문서 번호: | ext_char_tone |
---|---|
제조 업체: | SWEDOOR JELD-WEN |
제품군: | Exterior doors |
제품 그룹: | Character |
게시 날짜: | 2014-05-20 |
판 번호: | 2 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=54... |
---|---|
설치 지침: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
기술 설명: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=STx88Q_djkI |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/swedoor-jeld-wen/product/ext_char_tone
주요 자료: | Wood |
---|---|
보조 자료: | Glass |
설계: | Sweden |
제조: | Latvia |
BIMobject 카테고리: | 문 - 문 세트 |
---|---|
IFC 분류: | Door |
UNSPSC 이름: | Doors |
UNSPSC 코드: | 301715 |
Uniclass 1.4 코드: | JL20 |
Uniclass 1.4 설명: | Doors |
Uniclass 2.0 코드: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 설명: | Doorsets |
Uniclass 2015 코드: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 설명: | Doorsets |
NBS Reference 코드: | 59-23 |
NBS Reference 설명: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
OmniClass 번호: | 23-17 11 15 |
OmniClass 제목: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
이름 | 값 |
---|---|
Material | Wood |
Thermal Transmittance | 1,3 W/m² Kv |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®