제품 게시
Steel Door 4210 GS1R Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1R Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1R Exterior- Double Equal

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1R. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    사양
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    기술 사양
    • 특징 참조ext_door_SDE4210_GS1R_double_E
    • 제품군Exterior doors
    • 제품분류HP SDE4210
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-03
    • 에디션 넘버4
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가에스토니아
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 11 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 13 15
    • OmniClass 제목Steel Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴