제품 게시
Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single
Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS2R. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    사양
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    기술 사양
    • 특징 참조ext_door_SDE4210_GS2R_single
    • 제품군Exterior doors
    • 제품분류HP SDE4210
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-03
    • 에디션 넘버4
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가에스토니아
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 11 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 13 15
    • OmniClass 제목Steel Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴