당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Exterior Door Character Beat Double (inswing)

문서 번호: ext_door_beat_is_double
제조 업체: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
제품군: Exterior doors
제품 그룹: Character
게시 날짜: 2019-12-04
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Sweden
제조: Latvia

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 25-30-20-20
NBS Reference 설명: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass 번호: 23-17 11 00
OmniClass 제목: Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®