당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Exterior Door Character Beat RC3 - Burglary Resistant

문서 번호: ext_door_beat_rc3_os
제조 업체: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
제품군: Exterior doors
제품 그룹: Character
게시 날짜: 2020-11-13
판 번호: 1
유형:
다운로드 (3)
Character is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys. With the RC3 feature , you get a very safe and burglar-proof product without having to compromise on design.


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Sweden
제조: Latvia

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
Uniclass 2015 코드: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass 번호: 23-17 11 15
OmniClass 제목: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®