당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 here !

I agree
;

Exterior Door Function Bering Double

문서 번호: ext_door_bering_os_double
제조 업체: SWEDOOR JELD-WEN
제품군: Exterior doors
제품 그룹: Function
게시 날짜: 2015-06-25
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
Bering is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Sweden
제조: Latvia

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
Uniclass 2015 코드: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass 번호: 23-17 11 15
OmniClass 제목: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®