당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Exterior Door Cottage Ganges

문서 번호: ext_door_ganges_cottage_ow
제조 업체: SWEDOOR JELD-WEN
제품군: Exterior doors
제품 그룹: Cottage
게시 날짜: 2015-06-25
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
Ganges Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Sweden
제조: Latvia

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
Uniclass 2015 코드: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass 번호: 23-17 11 15
OmniClass 제목: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다