당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

Steel Door SDE4210 GS1M - Single

문서 번호: ext_door_SDE4210_GS1M_single
제조 업체: SWEDOOR JELD-WEN
제품군: Exterior doors
제품 그룹: HP SDE4210
게시 날짜: 2016-10-03
판 번호: 3
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)
The Steel door SDE 4210 GS1M is a solid door with glass opening. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD32). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


주요 자료: Steel
보조 자료: Glass
설계: Denmark
제조: Estonia

BIMobject 카테고리: 문 - Door sets
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: L411
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
Uniclass 2015 코드: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 설명: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
OmniClass 번호: 23-17 11 13 15
OmniClass 제목: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다