제품 게시
Steel Door 4210 GS1L Interior- Single
Steel Door 4210 GS1L Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Single

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    기술 사양
    • 특징 참조int_door_SD4210_GS1L_single
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류HP SD4210
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-09-30
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가에스토니아
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 인테리어 도어
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Stainless-Steel Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 15
    • OmniClass 제목Steel Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    유럽