제품 게시
Interior Door Sound 201DB Single
Interior Door Sound 201DB Single
Interior Door Sound 201DB Single
Interior Door Sound 201DB Single
    SWEDOOR

    Interior Door Sound 201DB Single

    Sound is a range of interior doors with a construction special made for sound reduction. Sound is designed for residential and similar usage.
    기술 사양
    • 특징 참조int_door_sound_201db_single
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류Sound
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-12-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors