제품 게시
Interior Door Stable 410 Double unequal
Interior Door Stable 410 Double unequal
Interior Door Stable 410 Double unequal
Interior Door Stable 410 Double unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Stable 410 Double unequal

    Stable is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage.
    기술 사양
    • 특징 참조int_door_stable_410_double_unequal
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류Stable
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-12-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors