당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

문서 번호: interior_door_superior_format_7531_double_equal
제조 업체: SWEDOOR JELD-WEN
제품군: Interior doors
제품 그룹: Superior Format
게시 날짜: 2018-12-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Sweden
제조: Denmark

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
Uniclass 2015 코드: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass 번호: 23-17 11 00
OmniClass 제목: Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

이름
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다