제품 게시
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    기술 사양
    • 특징 참조interior_door_superior_tid_7421_double_unequal
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류Superior Tid
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 인테리어 도어
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
    • Uniclass 2015 설명Doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors