제품 게시
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    기술 사양
    • 특징 참조jw_ext_door_balcony_po1894_w16_single
    • 제품군Exterior doors
    • 제품분류Balcony
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-12-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료EPS
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가라트비아
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
    • Uniclass 2015 설명Doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors