제품 게시
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    기술 사양
    • 특징 참조jw_ext_door_balcony_po1894_w20_double
    • 제품군Exterior doors
    • 제품분류Balcony
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-12-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료EPS
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가라트비아
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
    • Uniclass 2015 설명Doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors