제품 게시
Exterior Door Function F2090 W86 Double
SWEDOOR

Exterior Door Function F2090 W86 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
기술 사양
  • 특징 참조jw_ext_door_function_f2090_w86_double
  • 제품군Exterior doors
  • 제품분류Function
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-12-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료EPS
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가라트비아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
  • Uniclass 2015 설명Doorsets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors