제품 게시
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
    SWEDOOR

    Interior Door HP S6 Single

    The S6 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Offices, Schools etc. Sound reduction Rw 38 dB
    기술 사양
    • 특징 참조jw_interior_door_hp_s6_single
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류High Performance
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-12-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
    • Uniclass 2015 설명Doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors