당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

문서 번호: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
제조 업체: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
제품군: Interior doors
제품 그룹: HP Sliding
게시 날짜: 2020-11-19
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Sweden
제조: Sweden

BIMobject 카테고리: 문 - 미닫이 문
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 설명: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 코드: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 설명: Sliding door and partition sets
NBS Reference 코드: 59-23-77
NBS Reference 설명: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass 번호: 23-17 11 15 25
OmniClass 제목: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®