당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Steel Door SD4220 P65 EI30 Single with Sidelight on Left

문서 번호: swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
제조 업체: SWEDOOR JELD-WEN
제품군: Interior doors
제품 그룹: HP SD4220
게시 날짜: 2016-10-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P65). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. This particular version fulfills fire-demand EI30.


주요 자료: Steel
보조 자료: Glass
설계: Denmark
제조: Estonia

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 설명: Doorset Systems
Uniclass 2015 코드: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 설명: Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass 번호: 23-17 11 00
OmniClass 제목: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Norway

BIMobject®