제품 게시
Croma tables
Croma tables
Croma tables
Croma tables
    Systemtronic

    Croma tables

    The Croma collection includes two coffee tables and a side table. The round tabletops add a modern and sophisticated touch to each table, creating an attractive and harmonious aesthetic. They are made of aluminum. There is the option to add an ash veneer in a natural or lacquered finish.

    기술 사양
    • 특징 참조croma-tables
    • 제품군Tables
    • 제품분류Croma
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)350
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료재
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블