제품 게시
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan

B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan

B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-001
  • 제품군Bar Equipment
  • 제품분류Water Station
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9.38
  • 너비(inches)12.62
  • 깊이(inches)10.62
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)6.95
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전

지역 가용성

북미
미국