제품 게시
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), Lever Handles, 1/2" NPT Female Inlets, Less Nozzle
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 28.63 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-021
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Rigid Sink and Pantry Faucets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)3.69
    • 너비(inches)12.62
    • 깊이(inches)2.38
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)4.161
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지