제품 게시
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.53 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-5HR-242-01
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Equip
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)19.81
    • 너비(inches)6.38
    • 깊이(inches)20.75
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)55
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

    지역 가용성

    북미
    미국
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득