제품 게시
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-5GF-8P
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Equip
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9.38
  • 너비(inches)2
  • 깊이(inches)4.12
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Lbs)3
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

지역 가용성

북미