제품 게시
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.27 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-5HR-232-01
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Equip
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)15
    • 너비(inches)5.25
    • 깊이(inches)15.31
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)34.05
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

    지역 가용성

    북미