제품 게시
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with ceramic cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with 2.2 GPM VR aerator, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose with swivel, 1.07 GPM spray valve with insulated grip handle, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 2.20 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-B-0133-12ACRB8S
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Pre-Rinse Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)37.56
  • 너비(inches)12.62
  • 깊이(inches)16.81
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)13.028
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

북미
미국