제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/108706a7-cafd-4fcb-9502-a27450ecde8d
홈
카테고리
주방
수도꼭지
B-0594 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
B-0594 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
다운로드
사양
사양
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.24 GPM @ 60 psi
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-B-0594
제품군
Mixing Faucets
제품분류
Manual Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-04-14
에디션 넘버
1
높이(인치)
7.69
너비(inches)
3.25
깊이(inches)
26.56
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0594&loc_cat=Manual+Faucets
설치 안내
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
제품 인증
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0594&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
미국
제조국가
미국
순 중량(Lbs)
4.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
다운로드