제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
홈
카테고리
주방
수도꼭지
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
다운로드
사양
사양
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-B-0672-POL
제품군
Mixing Faucets
제품분류
Manual Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-04-14
에디션 넘버
1
높이(인치)
3.69
너비(inches)
12.62
깊이(inches)
4.62
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
제품 인증
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
미국
제조국가
미국
순 중량(Lbs)
5
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
다운로드