제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
홈
카테고리
주방
수도꼭지
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
다운로드
사양
사양
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-B-2180
제품군
Mixing Faucets
제품분류
Pre-Rinse Units
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-04-14
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
설치 안내
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
제품 인증
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
미국
제조국가
미국
순 중량(Lbs)
15
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
다운로드