제품 게시
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate

    B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate

    Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
    사양
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    기술 사양
    • 특징 참조ts-brass-B-2731
    • 제품군Mixing Faucets
    • 제품분류Manual Faucets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.94
    • 너비(inches)10
    • 깊이(inches)10.41
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)4.2
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지

    지역 가용성

    북미
    미국