제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/274e7002-84cb-4c3b-a453-e7dfabdbffd7
홈
카테고리
주방
수도꼭지
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
다음에서 사용 가능 미국
T&S Brass & Bronze Works
팔로우
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
다운로드
사양
사양
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ts-brass-BP-0723-8DP
제품군
Manual Faucets
제품분류
Self-Closing Metering Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-05-09
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
설치 안내
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
기술 설명
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
관련성
관련성
주 재료
광택 크롬
제조국가
미국
순 중량(Kg)
5.05
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
다운로드