제품 게시
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
사양
  • Pressure: Temperature - 32 F - 125 F
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-BL-4000-01
  • 제품군Laboratory Equipment
  • 제품분류Laboratory Products
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.88
  • 너비(inches)0.38
  • 깊이(inches)3.88
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Lbs)0.58
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - 실험실 장비