제품 게시
EC-3102-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, Spout, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

EC-3102-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, Spout, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, Spout, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-EC-3102-SMT8V05
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Sensor Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가대만
  • 순 중량(Lbs)10.306
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지