제품 게시
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-EC-3103-VF05
  • 제품군Mixing Faucets
  • 제품분류Sensor Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)5.06
  • 너비(inches)6.12
  • 깊이(inches)4.88
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가대만
  • 순 중량(Lbs)8.5
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지